Popis výrobku
Otočné pákové upínače jsou obzvláště vhodné pro upínání přípravků v omezeném prostoru. Vzhledem ke kompaktnosti otočných pákových upínačů je lze použít univerzálně v upínacích přípravcích s malým prostorem a často tak umožňují flexibilní řešení.
Materiál
Pouzdro z hliníku.
Píst ocel.
Provedení
Píst kalený.
Upozornění
U otočného pákového upínače je upínací páka spojena s pístní tyčí. Přívod vzduchu k otočným pákovým upínačům probíhá přes vyvrtané kanály.
Zdvih páky směrem k obrobku, přímočarý a dojde k upnutí. Při uvolnění se upínací páka odtáhne tak daleko, aby bylo možné obrobek bez kolize vyjmout směrem nahoru. Jednorázový zdvih otočného pákového upínače závisí na volbě upínací páky.

Upínací prvky je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou znečištěné, a v případě potřeby je vyčistit.
Je třeba zajistit, aby se v otočném prostoru upínací páky otočného pákového upínače svorky nemohlo v důsledku montážní polohy vytvořit žádné nahromadění třísek.

Povrch příruby otočného pákového upínače by měl být při montáži přizpůsoben výšce obrobku a měla by být k dispozici vodorovná poloha upínacího bodu.
Správným umístěním otočného pákového upínače lze optimálně kompenzovat tolerance obrobku navzdory krátké upínací páce.
Pomocí otočného pákového upínače lze vyvinout velké síly. Je třeba zajistit, aby obrobky a upínací přípravky byly konstruovány pro tato zatížení.
Otočné pákové upínače mohou být vybaveny individuálními upínacími pákami. Upínací síla otočného pákového upínače závisí na délce upínací páky.

Upínací páka pro otočný pákový upínač není součástí dodávky.

Respektujte bezpečnostní pokyny.
Způsob ovládání
Navrtané kanály.
Technické údaje
Max. provozní tlak: 6 bar.
Montáž
Viz montážní obrys.
Přednosti
- Žádné příčné síly při upínání.
- Montážní rozměry.
- Široká paleta upínacích pák.
- Bezkolizní optimální přístup k obrobku.
- Bezdrátové napájení tlakem.
Rozsah dodávky
Obsaženy 4 kusy šroubů s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 třída pevnosti 8.8.
Na vyžádání
Větší průměry a zdvihy pístu a také s kontrolou polohy.
Odkaz na výkres
1) Délka upínací páky (viz K1857)
2) Zdvih (viz K1857)
3) viz příslušenství
4) Montážní obrys
5) Zaoblené hrany
6) Uvolnění
7) Upínání
Accessory
Upínací páka pro otočný pákový upínač K1857.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili