- Žádné příčné síly při upínání.
- Malé montážní rozměry
- Široká volba upínacích pák.
- Bezkolizní optimální přístup k obrobku.
- Bezdrátové napájení tlakem.
Popis
Popis výrobku
Otočné pákové upínače jsou obzvláště vhodné pro upínání přípravků v omezeném prostoru. Vzhledem ke kompaktnosti otočných pákových upínačů je lze použít univerzálně v upínacích přípravcích s malým prostorem a často tak umožňují flexibilní řešení.
Materiál
Pouzdro a píst z oceli.
Provedení
Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Píst kalený.
Upozornění
U otočného pákového upínače je upínací páka spojena s pístní tyčí. U jednočinných otočných pákových upínačů se upínací páka uvolňuje a otevírá tahem pružiny, u dvojčinných upínačů tlakovým médiem. Zásobování otočných pákových upínačů olejem je zajištěn pomocí vyvrtaných kanálků.
Při upínání pomocí otočného pákového upínače je zdvih páky směrem k obrobku přímočarý a dojde k upnutí. Pro uvolnění obrobku se upínací páka odtáhne tak daleko, aby bylo možné obrobek bez kolize vyjmout směrem nahoru Jednorázový zdvih otočného pákového upínače závisí na volbě upínací páky.
Upínací prvky je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou znečištěné, a v případě potřeby je vyčistit.
Je třeba zajistit, aby se v otočném prostoru upínací páky otočného pákového upínače svorky nemohlo v důsledku montážní polohy vytvořit žádné nahromadění třísek.
Povrch příruby otočného pákového upínače by měl být při montáži přizpůsoben výšce obrobku a měla by být k dispozici vodorovná poloha upínacího bodu.
Správným umístěním otočného pákového upínače lze optimálně kompenzovat tolerance obrobku navzdory krátké upínací páce.
Pomocí otočných pákových upínačů lze vyvinout velké síly. Je třeba zajistit, aby obrobky a upínací přípravky byly konstruovány pro tato zatížení.
Otočné pákové upínače mohou být vybaveny individuálními upínacími pákami. Upínací síla otočného pákového upínače závisí na délce upínací páky.
Upínací páka pro otočný pákový upínač není součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.
Při upínání pomocí otočného pákového upínače je zdvih páky směrem k obrobku přímočarý a dojde k upnutí. Pro uvolnění obrobku se upínací páka odtáhne tak daleko, aby bylo možné obrobek bez kolize vyjmout směrem nahoru Jednorázový zdvih otočného pákového upínače závisí na volbě upínací páky.
Upínací prvky je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou znečištěné, a v případě potřeby je vyčistit.
Je třeba zajistit, aby se v otočném prostoru upínací páky otočného pákového upínače svorky nemohlo v důsledku montážní polohy vytvořit žádné nahromadění třísek.
Povrch příruby otočného pákového upínače by měl být při montáži přizpůsoben výšce obrobku a měla by být k dispozici vodorovná poloha upínacího bodu.
Správným umístěním otočného pákového upínače lze optimálně kompenzovat tolerance obrobku navzdory krátké upínací páce.
Pomocí otočných pákových upínačů lze vyvinout velké síly. Je třeba zajistit, aby obrobky a upínací přípravky byly konstruovány pro tato zatížení.
Otočné pákové upínače mohou být vybaveny individuálními upínacími pákami. Upínací síla otočného pákového upínače závisí na délce upínací páky.
Upínací páka pro otočný pákový upínač není součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.
Způsob ovládání
Navrtané kanály.
Technické údaje
Max. provozní tlak: 400 bar.
Montáž
Viz montážní obrys.
Přednosti
- Žádné příčné síly při upínání.
- Montážní rozměry.
- Široká paleta upínacích pák.
- Bezkolizní optimální přístup k obrobku.
- Bezdrátové napájení tlakem.
- Montážní rozměry.
- Široká paleta upínacích pák.
- Bezkolizní optimální přístup k obrobku.
- Bezdrátové napájení tlakem.
Rozsah dodávky
Obsaženy 4 kusy šroubů s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 třída pevnosti 8.8.
Na vyžádání
Větší průměry a zdvihy pístu a také s kontrolou polohy.
Odkaz na výkres
1) Délka upínací páky (viz K1857)
2) Zdvih (viz K1857)
3) viz příslušenství
4) Montážní obrys
5) Zaoblené hrany
6) Uvolnění
7) Alternativa upínání
8) Upínání
2) Zdvih (viz K1857)
3) viz příslušenství
4) Montážní obrys
5) Zaoblené hrany
6) Uvolnění
7) Alternativa upínání
8) Upínání
Accessory
Upínací páka pro otočný pákový upínač K1857.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.