- Vhodné pro vícenásobná upínání
- Pro velké upínací síly
- Použití v T-drážkách
- Flexibilní a volné upínání je možné
- Díky podélnému otvoru lze kompenzovat toleranci
Popis
Popis výrobku
Klínové upínače jsou díky své kompaktní konstrukci vhodné zejména pro horizontální a vertikální vícenásobná upnutí.
Zásluhou klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil.
Tyto klínové upínače se používají k upínání v T-drážce.
Zašroubováním upínacího šroubu se upínací segment posune směrem ven a přitlačí obrobek k pevné nasazovací čelisti obráběcího zařízení.
Díky podélnému otvoru ve dvojitém klínu lze klínové upínače posunout resp. kompenzovat tolerance.
Dráha posuvu: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Zásluhou klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil.
Tyto klínové upínače se používají k upínání v T-drážce.
Zašroubováním upínacího šroubu se upínací segment posune směrem ven a přitlačí obrobek k pevné nasazovací čelisti obráběcího zařízení.
Díky podélnému otvoru ve dvojitém klínu lze klínové upínače posunout resp. kompenzovat tolerance.
Dráha posuvu: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiál
Dvojitý klín a upínací segmenty z zušlechtěné cementaní oceli.
Provedení
Dvojitý klín a upínací segmenty kalené, fosfátované.
Upozornění
Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobku.
Rozsah dodávky
Klínový upínač.
Upevňovací šrouby.
Upevňovací šrouby.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.