3 Shoda

Popis

Popis výrobku
Provedení A s polohovacím kolíkem.
Provedení B bez polohovacího kolíku.
Provedení C bez polohovacího kolíku s upínací pákou.
Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Brynýrováno.
Upozornění
Upínací páku u provedení C uživatelsky přívětivě nastavit v horizontálním a vertikálním směru v krocích po 30°, a to povolením hlavního šroubu.
Montáž
Viz výkres (provedení A).
Přednosti
- Kompaktní a plochý design
- Rychlé a jednoduché upínání konstrukčních dílů
Odkaz na výkres
1) Výchozí poloha upínání
2) Koncová poloha upínání
3) Závitový kolík

Ostatní zákazníci také zakoupili