3 Shoda

Popis

Materiál

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Maznice s trychtýřovou hlavou jsou vhodné zejména pro montáž v úrovni povrchu nebo pro zahloubení.
Díky tyrchtýřovému tvaru je potřebné mazání možné provádět i v obtížně přístupných místech.
Odkaz na výkres
Provedení A: přímé
Provedení B: zalomené 45°
Provedení C: zalomené 90°

Ostatní zákazníci také zakoupili