Ocel 1.0737.
O-kroužek z pryže (NBR), 90 Shore.
Provedení
Pozinkováno.
Upozornění
Provozní teplota: -20 °C / +100 °C.
Provozní tlak: max. 70 bar pro statické použití.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili