Materiál
Montážní úhelníky z oceli.
Provedení
Montážní úhelníky, pozinkované.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Montážní úhelníky z oceli.
Provedení
Montážní úhelníky, pozinkované.
Pokyny k objednání
Prodej po párech.
Upozornění
Jako volba k podlahové montáži nebo boční montáži.
Accessory
K1720 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, plné vysunutí, nosnost do 272 kg.
K1719 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, plné vysunutí, nosnost do 272 kg.
K1717 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, plné vysunutí, nosnost do 160 kg.
K1719 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, plné vysunutí, nosnost do 272 kg.
K1717 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, plné vysunutí, nosnost do 160 kg.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.