Popis výrobku
Úchyt stroje přesvědčí kombinací pevného vzhledu, vysoké stability a extrémní lehkosti. Patentovaný upevňovací systém umožňuje montáž ze zadní strany - na přední straně nejsou vidět žádné šrouby. Úchyt se snadno čistitelným a oděruvzdorným povrchem se navíc optimálně přizpůsobuje okolnímu prostředí.
Materiál
Oválná trubka z hliníku EN AW-6060.
Závitové pouzdro z oceli.
Provedení
Eloxováno do přírodního barevného provedení resp. komaxitováno černě, rubínově červeně RAL 3003 nebo na bezpečnostní červenou RAL 3020
Upozornění
Upevňovací materiál není součástí dodávky. Pro bezpečné a trvalé upevnění se doporučují šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a se závitovou pojistkou.
Montáž
Úchyt stroje lze upevnit ze zadní strany. K tomuto účelu slouží šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podle DIN nebo šrouby se šestihrannou hlavou a závitem M8.
Přednosti
Masivní vzhledem při současně nízké hmotnosti.
Nadčasový a elegantní design.
Ergonomický tvar rukojeti.
Patentovaný montážní systém pro zadní montáž.
Accessory
K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN 912 / ČSN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN 912 / ČSN EN ISO 4762
K0871 Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933 / ČSN-EN-ISO 4017
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Discover our product range