2 Shoda

Popis

Materiál
Trbka rukojeti EN AW-6060.
Přídržné prvky EN AW-6063.
Krytky z termoplastu.
Závitový kolík ISO 4766-14H.
Provedení
Trubka rukojeti v přírodním barevném provedení, černě eloxována.
Přídržné prvky v přírodním barevném provedení nebo černě eloxovány.
Koncovky (trubky rukojeti) černé.
Krytky (přídržný prvek) světle šedé nebo černé.
Upozornění
Trubková madla nastavitelná se dodávají nesmontovaná.
Rozteč os lze u trubkových madel stanovit volně.
Doporučenou maximáloní rozteč najdete v tabulce pod A max.
U velkých délek madel nebo velkých zatížení lze vložit dodatečné přídržné prvky.
Přídržné prvky se dodávají nesmontované.

Ostatní zákazníci také zakoupili