Materiál
Kruhová trubka z hliníku EN AW-6060.
Závitové pouzdro z oceli.
Závitové pouzdro z oceli.
Provedení
Eloxováno do přírodního barevného provedení resp. komaxitováno černě, rubínově červeně RAL 3003 nebo na bezpečnostní červenou RAL 3020
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Úchyt stroje přesvědčí kombinací pevného vzhledu, vysoké stability a extrémní lehkosti. Patentovaný upevňovací systém umožňuje montáž ze zadní strany - na přední straně nejsou vidět žádné šrouby. Úchyt se snadno čistitelným a oděruvzdorným povrchem se navíc optimálně přizpůsobuje okolnímu prostředí.
Materiál
Kruhová trubka z hliníku EN AW-6060.
Závitové pouzdro z oceli.
Závitové pouzdro z oceli.
Provedení
Eloxováno do přírodního barevného provedení resp. komaxitováno černě, rubínově červeně RAL 3003 nebo na bezpečnostní červenou RAL 3020
Upozornění
Upevňovací materiál není součástí dodávky. Pro bezpečné a trvalé upevnění se doporučují šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a se závitovou pojistkou.
Montáž
Úchyt stroje lze upevnit ze zadní strany. K tomuto účelu slouží šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podle DIN nebo šrouby se šestihrannou hlavou a závitem M8.
Přednosti
Masivní vzhledem při současně nízké hmotnosti.
Nadčasový a elegantní design.
Ergonomický tvar rukojeti.
Patentovaný montážní systém pro zadní montáž.
Nadčasový a elegantní design.
Ergonomický tvar rukojeti.
Patentovaný montážní systém pro zadní montáž.
Accessory
K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN 912 / ČSN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN 912 / ČSN EN ISO 4762
K0871 Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933 / ČSN-EN-ISO 4017
K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN 912 / ČSN EN ISO 4762
K0871 Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933 / ČSN-EN-ISO 4017
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.