Patky madla z vyztuženého termoplastu, černé.

Spojovací trubka z aluminia EN AW-6060 nebo nerezové oceli 1.4301.

Provedení
Spojovací trubka z hliníku, broušená a eloxovaná v přírodním barevném provedení nebo s rýhovaným umělohmotným potahem.
Spojovací trubka nerezová, vybroušena do hladka
Upozornění
Patky úchytu mají v oblasti upevnění trubky 4 svěrací žebra. Při zatlačení spojovací trubky dojde k odření těchto žeber, což způsobí přesně zalícované spojení.
Černě pozinkované upevňovací šrouby, podložky i matice jsou součástí dodávky.
Montáž
Ze strany obsluhy.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili