Materiál
Oválná trubka z hliníku.
Koncovky z termoplastu, polyamidu.
Krytky z termoplastu, polyamidu.
Úchytná pouzdra z ušlechtilé oceli.
Koncovky z termoplastu, polyamidu.
Krytky z termoplastu, polyamidu.
Úchytná pouzdra z ušlechtilé oceli.
Provedení
Oválná trubka, tmavošedá, komaxitovaná (lesklá), černá eloxovaná (matná ) a přírodně eloxovaná (matná).
Koncovky, tmavošedé RAL 7021.
Krytky tmavošedé RAL 7021, čistě oranžová RAL 2004, sytě žlutá RAL 1021, bezpečnostní červená RAL 3020, signální zelená RAL 6032 a bezpečnostní modrá RAL 5017.
Koncovky, tmavošedé RAL 7021.
Krytky tmavošedé RAL 7021, čistě oranžová RAL 2004, sytě žlutá RAL 1021, bezpečnostní červená RAL 3020, signální zelená RAL 6032 a bezpečnostní modrá RAL 5017.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Nově navržená trubková rukojeť Bighand umožňuje díky svému ergonomickému oválnému tvaru a zvolené velikosti trubky bezpečný a příjemný úchop. Zaujme svým nadčasovým a elegantním vzhledem a díky různému barevnému provedení se optimálně přizpůsobí prostředí.
Materiál
Oválná trubka z hliníku.
Koncovky z termoplastu, polyamidu.
Krytky z termoplastu, polyamidu.
Úchytná pouzdra z ušlechtilé oceli.
Koncovky z termoplastu, polyamidu.
Krytky z termoplastu, polyamidu.
Úchytná pouzdra z ušlechtilé oceli.
Provedení
Oválná trubka, tmavošedá, komaxitovaná (lesklá), černá eloxovaná (matná ) a přírodně eloxovaná (matná).
Koncovky, tmavošedé RAL 7021.
Krytky tmavošedé RAL 7021, čistě oranžová RAL 2004, sytě žlutá RAL 1021, bezpečnostní červená RAL 3020, signální zelená RAL 6032 a bezpečnostní modrá RAL 5017.
Koncovky, tmavošedé RAL 7021.
Krytky tmavošedé RAL 7021, čistě oranžová RAL 2004, sytě žlutá RAL 1021, bezpečnostní červená RAL 3020, signální zelená RAL 6032 a bezpečnostní modrá RAL 5017.
Upozornění
Upevňovací materiál není součástí dodávky.
Pro bezpečné a trvalé upevnění se doporučuje šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a se závitovou pojistkou.
Pro bezpečné a trvalé upevnění se doporučuje šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a se závitovou pojistkou.
Teplotní rozsah
Teplota při dlouhodobém používání max. 100 °C.
Teplota při krátkodobém používání max. 180 °C.
Teplota při krátkodobém používání max. 180 °C.
Montáž
Tvar koncovek má takové provedení, aby trubkovou rukojeť bylo možné upevnit ze strany obsluhy nebo ze zadní strany. K tomuto účelu slouží šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podle DIN nebo šrouby se šestihrannou hlavou a závitem M8. Po montáži lze krytky zatlačit rukou. Na krytkách jsou po obou stranách zářezy, aby bylo možné provádět nedestruktivní demontáž šroubovákem.
Na vyžádání
Vzdálenost os ”A” v odstupňovaných nestandardních délkách.
Accessory
K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, DIN EN ISO 4762 se závitovou pojistkou
K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, rozšířená norma DIN EN ISO 4762
K0871 Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933 / ČSN-EN-ISO 4017
K1145 Šestihranné šrouby DIN 934 / ČSN EN ISO 4032 / ČSN EN 24032
K0868 Podložky DIN 125 / ČSN EN ISO 7089 provedení A
K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, rozšířená norma DIN EN ISO 4762
K0871 Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933 / ČSN-EN-ISO 4017
K1145 Šestihranné šrouby DIN 934 / ČSN EN ISO 4032 / ČSN EN 24032
K0868 Podložky DIN 125 / ČSN EN ISO 7089 provedení A
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.