Termoplast PA (polyamid) zesílený skelnými kuličkami.
Šroub a matice z oceli nebo z nerezové oceli.
Provedení
Tmavošedá
Upozornění
Tento třmenový úchyt se vyznačuje svým velkým objemem a je příjemné na dotek.
Provedení A obsahuje upevňovací šrouby a odpovídající podložky a matice.

Šroubovací rozměr ”A” platí po montáž úchytu. V nemontovaném stavu se může následkem ohybového napětí při vyjímání z formy lišit.
Montáž
Provedení A ze strany obsluhy.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili