- Úchopové prvky pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, nástrojařství, nábytkářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika
- Kompatibilní se všemi běžnými hliníkovými profily s šířkou drážky 8 mm nebo 10 mm
- Montáž: ze strany obsluhy
- Barevné varianty: matně černá, oranžová
Popis
Materiál
Termoplast zesílený skelnými kuličkami.
Provedení
Matně černá RAL 7021 nebo oranžová.
Upozornění
Montážní rozměr ”A” platí po montáži madla. V nemontovaném stavu je následkem ohybového napětí při vyjímání z formy až o 2 mm menší.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.