Oválný hliníkový profil EN AW-6060.
Provedení
Komaxitováno na černou barvu, popř. na rubínově červenou barvu RAL 3003.
Montáž
Ze strany obsluhy.
Accessory
Vhodné šrouby pro připevnění třmenových madel:
- šroub s válcovou hlavou ISO 4762-M5/ M6.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili