Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Třmenové madlo nerezová ocel 1.4404.

Upevňovací materiál 1.4404.

Provedení
Leštěno.
Montáž
Ze zadní strany.
Rozsah dodávky
Třmenový úchyt z nerezové oceli (K0208).
Šroub s válcovou hlavou DIN 933 (K0871).
Podložky DIN EN ISO 7089 (K0868).
Na vyžádání
Nadstandardní délky.
Accessory
Šroub se šestihrannou hlavou s dříkem (K0870).
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 (K0871).
Šroub se šestihrannou hlavou s přírubou (K1161).
Šroub se zploštělou půlkulatou hlavou (K1796).
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili