- Úchopové prvky pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, nástrojařství, nábytkářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika
- Odolné v krutu a lze je snadno obsluhovat
- Montáž: ze strany obsluhy
Popis
Popis výrobku
Tento třmenový úchyt se vyznačuje svým velkým objemem a je příjemný na dotek.
Díky uzavřené hladké konstrukci se dobře čistí (vhodné např. pro výrobu potravin, lékařskou techniku).
Díky uzavřené hladké konstrukci se dobře čistí (vhodné např. pro výrobu potravin, lékařskou techniku).
Materiál
Třmenový úchyt z jemného odlitku 1.4404.
Šroub, matice a podložka z nerezové oceli (1.4404).
Provedení
otryskáný a elektrolyticky leštěný.
Přednosti
Úchopový prvek pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík.
Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, nástrojařství, nábytkářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika.
Odolnost v krutu a snadná obsluha.
Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, nástrojařství, nábytkářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika.
Odolnost v krutu a snadná obsluha.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.