Materiál
Nerezová ocel 1.4308 nebo 1.4404.
Provedení
Leštěno nebo pískováno.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Tyto třmenové úchyty jsou zvláště stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace a dobré odolnosti vůči korozi.
Materiál
Nerezová ocel 1.4308 nebo 1.4404.
Provedení
Leštěno nebo pískováno.
Použití
Stavba strojů a zařízení, nástrojařství, potravinářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika
Montáž
Ze strany obsluhy.
Accessory
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.