Přírodní buk vyztužený biopolymerními dřevěnými vlákny.
Biopolymer vyztužený umělými vlákny, tmavošedé.
Provedení
Přírodní buk s optikou dřeva nebo obarvený do tmavošedé barvy.
Upozornění
Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností).
Dobrá odolnost vůči chemikáliím.
Vhodné pro venkovní použití (odolné vůči povětrnostním vlivům).

Upevňovací otvor je uzpůsoben tak, že je možné upevnit třmenové madlo z ovládací strany, a to pomocí cylindrického šroubu nebo šestihranné matice.
Montáž
Ze strany obsluhy nebo ze zadní strany.
Přednosti
Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu).
Dobrá bilance CO₂ ve srovnání s plasty na bázi ropy.
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem v Německu.
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili