- NATURE grip: Tento biopolymer je kompletně vyrobený z obnovitelných surovin
- Oblasti použití: venkovní aplikace,vVýroba strojů a zařízení, nábytkářský průmysl, zpracování dřeva, zemědělská technika
- Dobrá mechanická pevnost, dobrá chemická odolnost
- Bioplast je recyklovatelný
- Dřevěné výrobky pocházejí z trvale udržitelných obhospodařovaných lesů
Popis
Materiál
Přírodní buk vyztužený biopolymerními dřevěnými vlákny.
Biopolymer vyztužený umělými vlákny, tmavošedé.
Biopolymer vyztužený umělými vlákny, tmavošedé.
Provedení
Přírodní buk s optikou dřeva nebo obarvený do tmavošedé barvy.
Upozornění
Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností).
Dobrá odolnost vůči chemikáliím.
Vhodné pro venkovní použití (odolné vůči povětrnostním vlivům).
Tento třmenový úchyt se vyznačuje svým velkým objemem a je příjemné na dotek.
Dobrá odolnost vůči chemikáliím.
Vhodné pro venkovní použití (odolné vůči povětrnostním vlivům).
Tento třmenový úchyt se vyznačuje svým velkým objemem a je příjemné na dotek.
Montáž
Provedení A ze strany obsluhy.
Přednosti
Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu).
Dobrá bilance CO₂ ve srovnání s plasty na bázi ropy.
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem v Německu.
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Dobrá bilance CO₂ ve srovnání s plasty na bázi ropy.
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem v Německu.
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.