Materiál
Termoplast zesílený skelnými kuličkami.
Provedení
Matně černá.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Obloukové úchyty, provedení A, bez krycího víka
od
CZK88.66
bez DPH
plus náklady na dopravu
Obloukové úchyty, provedení B, s krycím víkem
od
CZK138.71
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Termoplast zesílený skelnými kuličkami.
Provedení
Matně černá.
Upozornění
Ergonomická a funkcionální madla teplotně odolná od -50 °C do +130 °C.
Dodáváno včetně černých válcových šroubů DIN 912, matic DIN 934 a podložek DIN 125 pozinkovaných, a krytek.
Provedení K0192.110006 a K0192.112006 je dodáno bez krytek.
Dodáváno včetně černých válcových šroubů DIN 912, matic DIN 934 a podložek DIN 125 pozinkovaných, a krytek.
Provedení K0192.110006 a K0192.112006 je dodáno bez krytek.
Montáž
Ze strany obsluhy.
Odkaz na výkres
Provedenì A: bez krytek
Provedenì B: s krytkami
1) Krytka
Provedenì B: s krytkami
1) Krytka