- Úchopové prvky pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, nástrojařství, nábytkářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika
- Vhodné pro montáž do normalizovaných 19palcových systémů
- Provedení B: Upevnění dvěma zápustnými šrouby, ocel
- Miskový úchyt a sklopné madlo z hliníku
Popis
Materiál
Misková madla z hliníkového profilu.
Boční lišty z polyamidu.
Provedení B - upevnění dvěma ocelovými šrouby se zápustnou hlavou.
Boční lišty z polyamidu.
Provedení B - upevnění dvěma ocelovými šrouby se zápustnou hlavou.
Provedení
Miskové madlo a rukojeť otryskány, satinovány a eloxovány černě nebo v přírodním barevném provedení. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.
Upozornění
Sklápěcí profilová madla tvaru B lze alternativně zvenčí upevnit dvěmi šrouby se zápustnou hlavou.
Dvě křížové drážky pro šrouby M4 umožňují připojení a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.
Dvě křížové drážky pro šrouby M4 umožňují připojení a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.
Montáž
Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu.
V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.
V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.