Misková madla z hliníkového profilu.
Boční lišty z polyamidu.
Provedení B - upevnění dvěma ocelovými šrouby se zápustnou hlavou.
Provedení
Misková madla otryskaná, satinovaná a černě nebo přírodně eloxovaná. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.
Upozornění
Madla tvaru B lze alternativně zvenčí upevnit dvěma šrouby se zápustnou hlavou.

Dvě křížové drážky pro šrouby M4, které jsou vůči sobě pootočené o 90°, umožňují ukostření a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.
Montáž
Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu.
V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili