- Úchopové prvky pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, nástrojařství, nábytkářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika
- Vhodné pro montáž do normalizovaných 19palcových systémů
- Provedení A: Upevnění pryžovým profilem
Popis
Materiál
Misková madla z hliníkového profilu.
Boční lišty z polyamidu.
Provedení A - upevnění gumovou lištou.
Boční lišty z polyamidu.
Provedení A - upevnění gumovou lištou.
Provedení
Misková madla otryskaná, satinovaná a černě nebo přírodně eloxovaná. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.
Upozornění
Madla tvaru A lze používat bez přišroubování pro síly plechu od 1 do 2,5 mm. Dva pryžové profily přitom zajišťují absolutně bezpečné uchycení.
Dvě křížové drážky pro šrouby M4, které jsou vůči sobě pootočené o 90°, umožňují ukostření a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.
Dvě křížové drážky pro šrouby M4, které jsou vůči sobě pootočené o 90°, umožňují ukostření a mohou sloužit jako pomoc při montáži doplňkových dílů.
Montáž
Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu.
V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.
V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.