Rameno rukojeti plast PA6.
Spojovací trubka plast PVC.
Provedení
Ramena madel s jemnou strukturou, černá.
Spojovací trubka soustružená, černá.
Upozornění
Nouzový vypínač (2 rozpínací kontakty)
Tlačítko 1 (přepínací kontakt)

Tlačítko 2 (pracovní kontakt)
2 LED
Konektor 12pólový

Konektor namontován v raménku madla ze spodní osy trubky.
Konektory s kabelem délky 10 m lze dodat jako příslušenství. Objednávku je nutné učinit samostatně.

Elektrické krytí: IP65 při našroubovaném konektoru.

Lze dodat vizuálně vhodné trubkové madlo bez elektrické spínací funkce (K1528).
Montáž
Ze strany obsluhy.
Odkaz na výkres
1) Nouzový vypínač
2) LED červená
3) LED zelená
4) Tlačítko 1
5) Tlačítko 2
6) Konektor, M12x1
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili