Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Kulová koncovka, leštěná.
Upozornění
Upínací páky je možné použít pro jednoduché případy upínání, resp. pro přepínání.
K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné upínací pákou otočit o 360°.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili