2 Shoda

Popis

Materiál

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Kulová koncovka, leštěná.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměry ”H1” a ”A” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753

Ostatní zákazníci také zakoupili