- K upínání a povolování v omezeném upínacím prostoru
- Oblasti použití: výroba strojů a zařízení, svařovací technika
- Dostupné v normalizovaném provedení (upínací čep A) a v nestandardním provedení (upínací čep B)
- Provedení: čtyřhran
- Různé velikosti
Popis
Materiál
Pouzdro zušlechtěná ocel, upínací matice a čep z automatové oceli vytvrzeno.
Provedení
Brynýrováno. Za příplatek je možné dodat provedení v matu nebo chromované do vysokého lesku.
Upozornění
Upínací čepy A (k ráčnám) standardní provedení:
Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provést více otáček. Při změně směru utahování nebo povolování je třeba přepnout páku o 180°.
Zvláštní provedení upínacích čepů B:
Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provádět málo otáček. Při změně směru utahování nebo povolování není třeba otáčet páku. Západka je až do svého vytažení oboustranně v záběru.
Upínací klíče s lícovaným otvorem Ø H7 s drážkou pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885 list 1.
Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provést více otáček. Při změně směru utahování nebo povolování je třeba přepnout páku o 180°.
Zvláštní provedení upínacích čepů B:
Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provádět málo otáček. Při změně směru utahování nebo povolování není třeba otáčet páku. Západka je až do svého vytažení oboustranně v záběru.
Upínací klíče s lícovaným otvorem Ø H7 s drážkou pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885 list 1.
Na vyžádání
Další vnitřní závity, zalícované díry a vnitřní čtyřhrany.
Rozměr ”A” je možné za příplatek dodat v odstupňovaných nestandardních délkách.
Nadstandardní provedení: západka B
Rozměr ”A” je možné za příplatek dodat v odstupňovaných nestandardních délkách.
Nadstandardní provedení: západka B
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.