Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Kulové koncovky duroplast PF 31, černý.
Provedení
Brynýrováno.
Upozornění
Přepínací páky ploché lze použít k jednoduchému upínání, resp. přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné pákou otočit o 360°.
Na vyžádání
Odlišné vnitřní závity, lícované otvory a vnitřní hvězdice.
Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili