Popis výrobku
Upínací páky s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě sevření v důsledku náhodného otevření nebo zavření.
Ve výchozím stavu lze pákou volně otáčet a nemá žádné spojení s místem sevření. Teprve po stisknutí ovládací páky zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Umístění do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládací páky.
Materiál
Ovládací páka a vložka ze zesíleného termoplastu.
Závitový čep z nerezové oceli.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Přednosti
Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením.
Uzavřený obrys úchytu bez rušivé hrany.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ovládací prvky s bezpečnostní funkcí

Oládací prvky s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě v důsledku náhodného otevření nebo zavření. Ve výchozím stavu lze úchytem volně otáčet a nemá spojení s místem sevření. Teprve po stisku zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout. Vrácení do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění.

Ostatní zákazníci také zakoupili