Materiál
Ovládací páka a vložka ze zesíleného termoplastu.
Závitový čep z nerezové oceli.
Závitový čep z nerezové oceli.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Upínací páky s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě sevření v důsledku náhodného otevření nebo zavření.
Ve výchozím stavu lze pákou volně otáčet a nemá žádné spojení s místem sevření. Teprve po stisknutí ovládací páky zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Umístění do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládací páky.
Ve výchozím stavu lze pákou volně otáčet a nemá žádné spojení s místem sevření. Teprve po stisknutí ovládací páky zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Umístění do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládací páky.
Materiál
Ovládací páka a vložka ze zesíleného termoplastu.
Závitový čep z nerezové oceli.
Závitový čep z nerezové oceli.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Přednosti
Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením.
Uzavřený obrys úchytu bez rušivé hrany.
Uzavřený obrys úchytu bez rušivé hrany.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.
Ovládací prvky s bezpečnostní funkcí
Oládací prvky s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě v důsledku náhodného otevření nebo zavření. Ve výchozím stavu lze úchytem volně otáčet a nemá spojení s místem sevření. Teprve po stisku zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout. Vrácení do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění.