Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.