Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.

Ocelové části třídy pevnosti 1.4305.

Krytka z nerezové oceli 1.4305.

Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou,
ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili