Popis výrobku
Plastová upínací páka s ergonomickým designem úchytu nabízí velmi kvalitní, moderní vzhled v kombinaci s velmi příjemným dotykem.
Ovládací úchyt je vyroben ze speciálního vysokovýkonného plastu a je k dodání v mnoha standardních barvách.
Výhodami ovládacího úchytu jsou vysoká tuhost a pevnost i při velmi vysokých okolních teplotách. Velmi nízká vlastní hmotnost je ideální pro mobilní použití.
Materiál
Vysoce výkonný termoplast vyztužený skleněnými vlákny.
Třída pevnosti ocelových dílů 5.8.
Provedení
Ocelové části, brynýrované.
Způsob ovládání
Ovládací úchyt je ozubeným věncem v neovládaném stavu zaklesnut do ozubené vložky, čímž lze závit upevnit nebo povolit. Nadzvednutím ovládacího úchytu ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.
Použití
Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.
Teplotní rozsah
Teplota při dlouhodobém používání max. 100 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 130 °C.
Přednosti
Sedm barevných variant.
Na vyžádání
Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” dodáváme na přání v jiných délkách za příplatek.

Plast s vysokou teplotní odolností, tmavošedý.
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 250 °C.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili