Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Ocelové části, modře pasivované.
Upozornění
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů i nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili