Popis výrobku
Plastová upínací páka s ergonomickým designem ovládacího úchytu nabízí velmi kvalitní, moderní vzhled v kombinaci s velmi příjemným dotykem.
Ovládací úchyt je vyroben ze speciálního vysokovýkonného plastu a je k dodání v mnoha standardních barvách.
Výhodami ovládacího úchytu jsou vysoká tuhost a pevnost i při velmi vysokých okolních teplotách. Velmi nízká vlastní hmotnost je ideální pro mobilní použití.
Upínací páka nabízí dobrou odolnost vůči chemikáliím, je odolná vůči mořské vodě.
Materiál

Vysoce výkonný termoplast vyztužený skleněnými vlákny.

Díly z nerezové oceli 1.4305.

Provedení
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Způsob ovládání
Ovládací úchyt je ozubeným věncem v neovládaném stavu zaklesnut do ozubené vložky, čímž lze závit upevnit nebo povolit. Nadzvednutím ovládacího úchytu ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.
Použití
Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace, zdravotnická technika, potravinářský průmysl.
Teplotní rozsah
Teplota při dlouhodobém používání max. 100 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 130 °C.
Přednosti
Dobrá odolnost vůči chemikáliím, mořské vodě a korozi.
Sedm barevných variant.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” dodáváme na přání v jiných délkách za příplatek.

Plast s vysokou teplotní odolností, tmavošedý.
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 250 °C.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili