- Sevření se uskutečňuje pomocí tlačného čepu
- Optimální sevření pro mnohostranné použití
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, přípravků, fotografických stativů
- Umožňuje šetrné upínání na citlivých površích
- Čep (kulička (nerovnosti), hrot (zvýšená upínací síla obrobku díky dodatečnému tvarovému styku), zaoblená nasazovací hlavička) na konci ovládacího dílu zajišťuje optimální sevření bez poškození
Popis
Materiál
Ovládací úchyt z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkové slitiny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Kulička z oceli.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Kulička z oceli.
Provedení
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění
Různé tlačné čepy se používají za účelem zamezení tvorby otlaků, k vyrovnání nerovností na protikuse nebo ke zvýšení úchytu na svíraném obrobku.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.