Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.

Ocelové díly z nerezové oceli 1.4305.

Tlačítko z plastu (POM).

Provedení
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Standardní barvy jsou:
Svěrací páky tmavošedá, tlačítko bezpečnostní červená.
Svěrací páky oranžová, tlačítko tmavošedá.
Svěrací páky bezpečnostní červená, tlačítko tmavošedá.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů i nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili