Upínací páka s prodlouženým nákružkem nahrazuje šrouby, např. u trubkových spojů, a umožňuje tak upnutí a uvolnění šroubového spoje bez použití nářadí.
Plastová upínací páka s ergonomickým designem úchytu nabízí velmi kvalitní, moderní vzhled v kombinaci s velmi příjemnou haptikou.
Materiál
Ovládací páka z vysoce výkonného termoplastu vyztuženého skleněnými vlákny.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Úchyt páky tmavošedý, RAL 7021.
Ocelové díly bez povrchové úpravy.
Upozornění
Doporučení pro vhodnou upínací páku je uvedeno v rozměrových tabulkách trubkových spojů.
Teplotní rozsah
Teplota při dlouhodobém používání max. 100 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 130 °C.
Přednosti
Beznástrojové upínání a uvolňování potrubních spojů
Vysoká tuhost a pevnost
Nízká vlastní hmotnost
Dobrá odolnost vůči chemikáliím, mořské vodě a korozi.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Na přání dodáváme rozměr ”H1” za příplatek i v jiných délkách.
Plast s vysokou teplotní odolností, v tmavošedé.
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216
max. 150 °C - 160 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 250 °C.
Možnost sterilizace v páře (odolná vůči hydrolýze) a vhodná pro použití v horké vodě.
Odkaz na výkres
1) Kuželové zakončení DIN EN ISO 4753
Accessory
pro trubkovou spojku
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili