Materiál
Ovládací úchyt:
Tvrdá část z vyztuženého plastu s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Ocelové části: Nerezová ocel, 1.4305.
Provedení
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ovládací úchyt:
Tvrdá část z vyztuženého plastu s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Ocelové části: Nerezová ocel, 1.4305.
Provedení
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Sériově se dodává barevná kombinace
grafitově černá RAL 9011 (tvrdá část) a
tmavěšedá RAL 7021 (měkká část).
Měkká část propůjčuje ovládacímu dílu
drsný dotek. Uzavřená konstrukce poskytuje dostatečnou ochranu proti znečištění. Provedení bylo vyvinuto speciálně pro požadavky ergonomického úchopu ruky.
Díky tlačítku je usnadněno vysunutí, což umožňuje pohodlné přestavení úchytu.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
grafitově černá RAL 9011 (tvrdá část) a
tmavěšedá RAL 7021 (měkká část).
Měkká část propůjčuje ovládacímu dílu
drsný dotek. Uzavřená konstrukce poskytuje dostatečnou ochranu proti znečištění. Provedení bylo vyvinuto speciálně pro požadavky ergonomického úchopu ruky.
Díky tlačítku je usnadněno vysunutí, což umožňuje pohodlné přestavení úchytu.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů, barevné kombinace i nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.