Popis výrobku
Upínací páka s prodlouženým nákružkem nahrazuje šrouby, např. u trubkových spojů, a umožňuje tak upnutí a uvolnění šroubového spoje bez použití nářadí.
Upínací páka z nerezové oceli, s ergonomickým designem úchytu nabízí velmi kvalitní, moderní vzhled v kombinaci s velmi příjemnou haptikou.
Materiál
Ovládací páka, z jemného odlitku 1.4308.
Ocelové části, z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací páka elektrolyticky leštěná.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Doporučení pro vhodnou upínací páku je uvedeno v rozměrových tabulkách trubkových spojů.
Přednosti
Beznástrojové upínání a rozepínání trubkových spojek
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Na přání dodáváme rozměr ”H1” za příplatek i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Kuželové zakončení DIN EN ISO 4753
Accessory
pro trubkovou spojku
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili