Ovládací páka a vložka ze zesíleného termoplastu.
Závitový čep z oceli.
Provedení
Ocel, modře pasivovaná.
Způsob ovládání
Ovládací páka je ozubeným věncem v neovládaném stavu zaklesnuta, a tím lze závit upevnit nebo povolit. Stisknutím ovládací páky ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili