Ovládací páka z nerezové oceli 1.4308.

Tlačná podložka z nerezové oceli 1.4034 kalená.

Osový čep, závitový šroub z nerezové oceli 1.4305.

Provedení
Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo pískovaná.
Tlačná podložka, osový čep a závrtný šroub bez povrchové úpravy.
Upozornění
Excentrické nastavitelné páky nastavitelné se používají tehdy, když je upínací páku umístit vůči ose upínání jen do určité polohy (kolizní průměr). Přesná poloha upínací páky se nastavuje šroubovákem pomocí jemného závitu závitového kolíku.

Upínací plocha tlačné podložky je při expedici lehce potřená tukem.
Mazací tuk je FDA konformní a proto vhodný pro potravinářský a farmaceutický průmysl.
Odkaz na výkres
1) Kolík pro přesné nastavení upínací páky
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili