- Excentrické páky slouží k rychlému upínání obrobků bez působení krouticího momentu
- Výhoda: Obrobek není nutné dodatečně zajišťovat
- Oblasti použití: konstrukce strojů a montážních celků, rehabilitační a lékařská technika
- Nerezové provedení
Popis
Popis výrobku
Excentrická páka má technicky optimalizovanou tlačnou podložku z plastu.
Tlačná podložka je vyrobena ze speciálního vysoce výkonného plastu, který zaručuje velmi dobrou odolnost proti opotřebení a tečení.
Tlačná podložka je vyrobena ze speciálního vysoce výkonného plastu, který zaručuje velmi dobrou odolnost proti opotřebení a tečení.
Materiál
Ovládací páka z nerezové oceli 1.4308.
Tlačná podložka z vysoce výkonného termoplastu vyztuženého uhlíkovými vlákny.
Osový čep a šroub s úchytem z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo otryskaná.
Tlačná podložka, černá.
Osové čepy a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.
Tlačná podložka, černá.
Osové čepy a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Accessory
Pro mírně zakřivené kontaktní plochy lze volitelně objednat podložku z nerezové oceli K2130.
Tuto podložku lze instalovat mezi axiální podložku a kontaktní plochu.
Tuto podložku lze instalovat mezi axiální podložku a kontaktní plochu.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.