Základní těleso, z polyetylenu.
Kluzný povrch ze syntetické plsti.
Provedení
Základní těleso, černé.
Upozornění
Plstěný povrch umožňuje jemné a tiché posouvání nebo posunování.

Lamely jsou uzavřené nebo přerušené. Vzhledem k výrobní technologii může zbytkový odlitek přesáhnout délku hřídele.
Použití
Zátky se používají v ocelových trubkách, v krytech trubek nebo hliníkových základových rámech v průmyslu, v obchodě a v domácnosti. Vhodné zejména pro citlivé a tvrdé podlahy, jako je kámen nebo laminát, aby se zabránilo poškrábání.
Montáž
Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili