- S nastavitelnou výškou
- Pro tvrdé i měkké podlahy
- Pro kruhové a čtyřhranné trubky
Popis
Materiál
Základní těleso z polyamidu.
Provedení
Základní těleso, černé.
Upozornění
Nastavení nožek musí být provedeno bez zatížení.
Uvedená axiální statická zatížitelnost se vztahuje na šroub vyšroubovaný o 10 mm a umístěný zcela naplocho.
Nastavovací zátky nejsou vhodné jako posuvníky zátěže a nejsou určeny pro dynamické zatížení.
Lamelový tvar matice může být uzavřený nebo přerušovaný.
Provedení A: od 60 mm s namontovaným závitovým pláštěm.
Uvedená axiální statická zatížitelnost se vztahuje na šroub vyšroubovaný o 10 mm a umístěný zcela naplocho.
Nastavovací zátky nejsou vhodné jako posuvníky zátěže a nejsou určeny pro dynamické zatížení.
Lamelový tvar matice může být uzavřený nebo přerušovaný.
Provedení A: od 60 mm s namontovaným závitovým pláštěm.
Použití
Nastavovací zátky se používají v ocelových trubkách, v krytech trubek nebo hliníkových základových rámech v průmyslu, v obchodě a v domácnosti. Vhodné pro tvrdé i měkké podlahy.
Montáž
Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.