Materiál
Kruhová základna, objímka a matice PA6.
Protiskluzová podložka NBR.
Protiskluzová podložka NBR.
Provedení
Černé.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Kloubová nohy se skládají z kruhové základny a šestihranného šroubu DIN 933/ISO 4017 nebo šestihranné matice, nízké provedení DIN 439/ISO 4035.
Délku šroubu se šestihrannou hlavou lze libovolně zvolit. Výšku si tak můžete určit sami.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace, zabraňuje skluzu kloubové nohy a chrání podlahu před odřením.
Délku šroubu se šestihrannou hlavou lze libovolně zvolit. Výšku si tak můžete určit sami.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace, zabraňuje skluzu kloubové nohy a chrání podlahu před odřením.
Materiál
Kruhová základna, objímka a matice PA6.
Protiskluzová podložka NBR.
Protiskluzová podložka NBR.
Provedení
Černé.
Upozornění
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na talíř uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
Montáž
1. Vložte šestihranný šroub (1) nebo šestihrannou matici (1) do pouzdra (2).
2. Nasaďte plastovou matici (3) na šestihranný šroub (1) nebo šestihrannou matici (1). Výsledkem je kulový kloub.
3. Kulový kloub jednoduše shora zatlačte do kruhové základny (4) s ”cvaknutím” bez použití nářadí.
4 Zatlačte protiskluzovou podložku (5) zespodu do kruhové základny (4).
2. Nasaďte plastovou matici (3) na šestihranný šroub (1) nebo šestihrannou matici (1). Výsledkem je kulový kloub.
3. Kulový kloub jednoduše shora zatlačte do kruhové základny (4) s ”cvaknutím” bez použití nářadí.
4 Zatlačte protiskluzovou podložku (5) zespodu do kruhové základny (4).
Rozsah dodávky
Protiskluzová podložka je k dispozici
Šestihranný šroub/šestihranná matice nejsou součástí dodávky.
Šestihranný šroub/šestihranná matice nejsou součástí dodávky.
Odkaz na výkres
1) Šestihranný šroub/šestihranná matice 2) Pouzdro
3) Plastová matice
4) Kruhová základna
5) Protiskluzová podložka
3) Plastová matice
4) Kruhová základna
5) Protiskluzová podložka
Accessory
Šrouby se šestihrannou hlavou K0871.
Šestihranné matice K0700.
Šestihranné matice K0700.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.