- Pro snadné a bezpečné zamykání dveří a klapek
- Vhodné pro všechny hliníkové profily
- V uzavřeném stavu zajištěno proti demontáži
- Různé způsoby ovládání
Popis
Materiál
Z tlakově litého hliníku.
Krytky z plastu.
Krytky z plastu.
Provedení
černě komaxitováno.
Krytky, černé.
Krytky, černé.
Upozornění
Pro snadné a bezpečné zavírání dveří a klapek. Montáž se provádí bez mechanického opracování na přední straně pomocí šroubů s válcovou a čočkovou hlavou velikosti M6. V uzavřeném stavu zajištěno proti demontáži.
Při ovládání klíčem jsou přiloženy vždy 2 klíče. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). Zámykání je koncipováno tak, že každý zámek lze otevřít týmž samým klíčem (euroklíč 5333).
Při ovládání klíčem jsou přiloženy vždy 2 klíče. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). Zámykání je koncipováno tak, že každý zámek lze otevřít týmž samým klíčem (euroklíč 5333).
Odkaz na výkres
Ovládání:
a) klíč pro všechny zámky současně
a) klíč pro všechny zámky současně
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.