- Pro snadné a bezpečné zamykání dveří a klapek
- Vhodné pro všechny hliníkové profily
- V uzavřeném stavu zajištěno proti demontáži
- Různé způsoby ovládání
Popis
Materiál
Z tlakově litého hliníku.
Krytky z plastu.
Krytky z plastu.
Provedení
černé nebo v barvě hliníku, komaxitované.
Krytky, černé nebo v barvě hliníku.
Krytky, černé nebo v barvě hliníku.
Upozornění
Pro snadné a bezpečné zavírání dveří a klapek. Montáž se provádí bez mechanického opracování na přední straně pomocí šroubů s válcovou a čočkovou hlavou velikosti M6. V uzavřeném stavu zajištěno proti demontáži.
Při ovládání klíčem jsou přiloženy vždy 2 klíče. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). Zamykání je koncipováno tak, že každý zámek lze otevřít týmž klíčem (euroklíč 5333).
Při ovládání dvojitým zubem je dodáván klíč s dvojitým zubem.
Při ovládání klíčem jsou přiloženy vždy 2 klíče. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). Zamykání je koncipováno tak, že každý zámek lze otevřít týmž klíčem (euroklíč 5333).
Při ovládání dvojitým zubem je dodáván klíč s dvojitým zubem.
Odkaz na výkres
Ovládání:
a) klíč pro všechny zámky současně
b) čtyřhran 8 mm
c) dvojitý zub 5 mm
a) klíč pro všechny zámky současně
b) čtyřhran 8 mm
c) dvojitý zub 5 mm
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.