Popis výrobku
Trubkové spojky tvaru T se používají pro osové připojení prvků. Šroubují se na stroje nebo stojany.
Trubkové spojky mají na kulovém kloubu připojovací desku otočnou o 360°.
K nim lze připojit a individuálně nastavit součásti, jako jsou snímače, reflektory a další prvky. Vhodné pro součásti, které je třeba přesně vyrovnat a častěji nastavovat.
Rozsah vychýlení připojovací desky činí minimálně 60°.
Materiál
Termoplast.
Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení
Černé.
Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění
Lze je kombinovat s jinými trubkovými spojkami konstrukční velikosti 18 mm.Je-li třeba sevřít trubky menší nebo změnit trubku s kruhovým profilem na profil čtyřhranný, je to možné provést pomocí redukčních pouzder.

Speciální povrchová úprava kulového kloubu zajišťuje vysokopevnostní upnutí.

Max. utahovací moment pro utažení upínacích šroubů:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.

Uvedené síly a momenty jsou nezávazné orientační hodnoty, kterých nemusí být v jednotlivých případech dosaženo z důvodu různých podmínek použití, např. teploty nebo vlastností povrchu upínaných profilů.
Poskytnuté údaje nepředstavují záruku kvality ani zaručené vlastnosti výrobků.
Accessory
- Redukční pouzdra K0492
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili